Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
260 mm
D - Außendurchmesser
480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
174 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
405 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
27 mm
k - Bohrungsdurchmesser
16 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
143 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
3650 kN
C0 - Statische Tragzahl
5050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
180 kN
e - Koeffizient
0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
2.79
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
780 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
280 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
460 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse