• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

232/500BL1K - NTN

232/500BL1K

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser500 mm
D - Außendurchmesser920 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings336 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring772,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite42 mm
k - Bohrungsdurchmesser25 mm
Referenz der HülseH32/500
RadiallagerluftklasseCN
Masse971 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10500 kN
C0 - Statische Tragzahl17800 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1100 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.59
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung310 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR532 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse534 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse18 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR888 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image