Pendelrollenlager

24024EAW33C3 - SNR

24024EAW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring130,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring162,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,38 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse5,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl535 kN
C0 - Statische Tragzahl705 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung76 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.23
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.28
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,201 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,799 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,572 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,286 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR128,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR171,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image