• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24028EAK30W33 - SNR

24028EAK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings69 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring152,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring188,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
Referenz der HülseH24028
RadiallagerluftklasseCN
Masse7,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl704 kN
C0 - Statische Tragzahl958 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung98,6 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.34
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.39
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.56
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,667 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,333 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,74 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,37 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image