• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24030EAC3 - SNR

24030EAC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings75 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring162,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring202,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse10,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl832 kN
C0 - Statische Tragzahl1140 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung115 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.34
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,641 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,359 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,547 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,274 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR160,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR214,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image