Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 173,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 216,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 9,48 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 11,84 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 953 kN C0 - Statische Tragzahl 1320 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 130 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.26 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.32 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.45 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,625 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,375 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,455 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,228 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 170,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 229,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors