Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 90 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 188 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 232,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 11,99 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 16,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1100 kN C0 - Statische Tragzahl 1600 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 154 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.18 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.23 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.32 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,649 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,351 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,595 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,298 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 180,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 249,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors