Pendelrollenlager

24034EAW33C4 - SNR

24034EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings90 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring188 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring232,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite11,99 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse16,81 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1100 kN
C0 - Statische Tragzahl1600 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung154 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.18
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.23
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.32
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,649 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,351 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,595 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,298 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR180,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR249,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image