Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 310 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 109 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 293,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 12,67 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 29,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1520 kN C0 - Statische Tragzahl 2120 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 195 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.06 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.07 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,136 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,864 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,121 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,061 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 210,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 299,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors