Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 118 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 303,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 14,06 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 38,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1930 kN C0 - Statische Tragzahl 2750 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 246 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.18 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.25 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,102 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,898 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,937 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,969 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 232,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 327,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors