Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 260 mm |
| D - Außendurchmesser | 400 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 140 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 286,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 353,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 ou 8 |
| b - Nutbreite | 19,3 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
| Referenz der Hülse | H24052 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 61,4 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 2520 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3820 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 325 kN |
| e - Koeffizient | 0.31 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.12 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.16 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.22 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 950 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,642 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 13,358 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,537 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 4,269 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,443 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 275 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 385 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |