Pendelrollenlager

24052EAW33C3 - SNR

24052EAW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser260 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings140 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring286,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring353,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite19,3 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse62,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2520 kN
C0 - Statische Tragzahl3820 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung325 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.12
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.16
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.22
N ref - Thermische Referenzdrehzahl950 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,642 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,358 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,537 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,269 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR275 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR385 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image