Pendelrollenlager

24088B - NTN

24088B

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser440 mm
D - Außendurchmesser650 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings212 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring576 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse245 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4800 kN
C0 - Statische Tragzahl9450 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung530 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.11
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.15
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung540 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung420 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR468 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR622 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image