• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24096BC3 - NTN

24096BC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser480 mm
D - Außendurchmesser700 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings218 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring625 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse285 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5200 kN
C0 - Statische Tragzahl10500 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung610 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.17
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.22
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung490 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung380 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR508 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR672 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image