• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24128EAW33C4 - SNR

24128EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings85 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring156,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring197,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite10 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse12,77 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl951 kN
C0 - Statische Tragzahl1280 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung130 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.98
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.94
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,635 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,365 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,737 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,869 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR152 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR213 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image