Pendelrollenlager

24130EAK30W33 - SNR

24130EAK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings100 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring167,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring216,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite13,15 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseAH24130
RadiallagerluftklasseCN
Masse18,62 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1140 kN
C0 - Statische Tragzahl1510 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung149 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.81
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.85
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.76
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,704 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,296 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,373 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR162 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR238 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image