Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 270 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 109 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 179,574 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 233,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 14,14 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse AH24132 Radiallagerluftklasse C3 Masse 24,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1320 kN C0 - Statische Tragzahl 1770 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 171 kN e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.79 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.83 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.72 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,745 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,285 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,413 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,707 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 172 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 258 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors