Pendelrollenlager

24134EAK30W33C3 - SNR

24134EAK30W33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings109 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring191,501 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring243,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite14,139 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseAH24134
RadiallagerluftklasseC3
Masse25,47 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1370 kN
C0 - Statische Tragzahl1900 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung181 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.87
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.85
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,223 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,777 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,887 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,944 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR182 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR268 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image