Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 300 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 118 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 224,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 258,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 15,333 mm k - Bohrungsdurchmesser 7 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 32,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1600 kN C0 - Statische Tragzahl 2180 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 204 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.79 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,703 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,297 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,373 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 194 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 286 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors