• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24138EAK30W33 - SNR

24138EAK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser320 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings128 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring214,537 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring276,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite16,642 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
Referenz der HülseAH24138
RadiallagerluftklasseCN
Masse40,05 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1830 kN
C0 - Statische Tragzahl2580 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung236 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.74
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,175 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,825 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,573 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,787 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR204 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR306 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image