• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24140EMK30W33 - SNR

24140EMK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings140 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring291 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite16,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
Referenz der HülseH24140
RadiallagerluftklasseCN
Masse52,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2130 kN
C0 - Statische Tragzahl2930 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung265 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.59
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,652 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,349 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,049 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,525 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR214 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR326 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image