Pendelrollenlager

24140EMW33C3 - SNR

24140EMW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, innenringgeführter Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings140 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring291 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite16,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse51,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2130 kN
C0 - Statische Tragzahl2930 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung265 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.59
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,652 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,349 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,049 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,525 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR214 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR326 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image