Pendelrollenlager

24148EAK30W33C2 - SNR

24148EAK30W33C2

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings160 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring269 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring348,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite19,37 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
Referenz der HülseH24148
RadiallagerluftklasseC2
Masse75,45 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2860 kN
C0 - Statische Tragzahl3990 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung342 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.88
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.92
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.86
N ref - Thermische Referenzdrehzahl800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,642 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,358 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,036 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,518 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,432 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR257 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR383 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image