Pendelrollenlager

24172B - NTN

24172B

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser360 mm
D - Außendurchmesser600 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings243 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring507 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse281 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5100 kN
C0 - Statische Tragzahl9150 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung470 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.63
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.67
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.48
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung630 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung490 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR382 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR578 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image