Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe 110 mm D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe 190 mm D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe 140,5 mm d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe 171 mm T - Höhe des Axiallagers 48 mm C - Breite der Gehäusescheibe 23 mm B - Breite der Wellenunterlegscheibe 30,3 mm B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig 46 mm a - Abstand Druckkegelspitze 64 mm Käfigmaterial Tôle Masse 5,4 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 589 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 1830 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 200 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,59 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,41 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,495 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,248 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 165 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 145 mm db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe 117 mm db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe 117 mm