Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe 260 mm D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe 420 mm D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe 320,4 mm d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe 380,3 mm T - Höhe des Axiallagers 95 mm C - Breite der Gehäusescheibe 46 mm B - Breite der Wellenunterlegscheibe 61 mm B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig 84 mm a - Abstand Druckkegelspitze 148 mm Käfigmaterial Tôle Masse 46,9 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 2230 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 8300 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 705 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 850 tr/min N ref - Thermische Referenzdrehzahl 800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,088 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,912 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,595 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,798 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 370 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 335 mm db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe 272 mm db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe 283,2 mm