Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 320 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 500 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 387 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 456,1 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 109 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 53 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 68 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 95 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 180 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 72,1 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 2830 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 10900 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 876 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 690 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 650 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,594 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 12,406 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,053 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 4,027 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,461 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 442 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 405 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 332 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 336 mm |