Axial-Pendelrollenlager

293/500 - NTN

293/500

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe500 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe750 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe611 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe725 mm
T - Höhe des Axiallagers150 mm
C - Breite der Gehäusescheibe74 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe144 mm
a - Abstand Druckkegelspitze280 mm
KäfigmaterialLaiton
Masse235 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl4750 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl19300 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung1140 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung440 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR670 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR615 mm
undefined