Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 65 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 140 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 96,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 122,8 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 45 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 22 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 29,5 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 39 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 42 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 3,26 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 405 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1180 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 142 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2300 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 2400 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,601 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,399 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,743 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,872 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,447 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 118 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 100 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 72 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 72 mm |