Axial-Pendelrollenlager

29472 - NTN

29472

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe360 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe640 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe480 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe610 mm
T - Höhe des Axiallagers170 mm
C - Breite der Gehäusescheibe82 mm
Masse240 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl5000 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl18500 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung950 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung490 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR550 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR485 mm
undefined