Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 500 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 870 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 661 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 830 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 224 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 107 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 216 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 290 mm |
| Käfigmaterial | Laiton |
| Masse | 569 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 8450 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 33000 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1610 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 340 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 9,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 750 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 670 mm |