Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm C - Breite des Außenrings 21 mm T - Gesamtbreite 26,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 94,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,261 kg Referenz gemäß ISO355 T3EB070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 145 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 174 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,2 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,576 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,424 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,627 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,314 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 81 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 80 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors