Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 28,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 106,13 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,09 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 1,675 kg Referenz gemäß ISO355 T3EB080
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 176 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 213 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25,3 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,617 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 91 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 124 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 132 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors