Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30 mm C - Breite des Außenrings 26 mm T - Gesamtbreite 32,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 121 mm a - Abstand Druckkegelspitze 32 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 2,66 kg Referenz gemäß ISO355 T3FB090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 230 kN C0 - Statische Tragzahl 267 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 30,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 103 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 102 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 140 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 150 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 150 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents MAN 06.32480-0021 MAN 06.32480-4800 MAN 06.32489-0021 Iveco 1102858 MAN 87.52310-1710 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco P/PA P/PA 02/1984 => 05/1986 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1989 => 11/1993 - - MAN EM EM 07/1987 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN HOCL HOCL 07/1987 => - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN LION´S CITY LION´S CITY 01/2009 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NM NM 07/1987 => - - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 - - Industry Calcul Factors