Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 27 mm T - Gesamtbreite 34,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 128 mm a - Abstand Druckkegelspitze 34 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 3,12 kg Referenz gemäß ISO355 T3FB095
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 250 kN C0 - Statische Tragzahl 290 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 32,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 110 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 109 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 149 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 159 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors