Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 39 mm a - Abstand Druckkegelspitze 38 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 4,45 kg Referenz gemäß ISO355 T3FB105
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 320 kN C0 - Statische Tragzahl 380 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 41 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 119 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 122 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 178 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 178 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents Iveco 1102864 Renault Trucks 23430221 Renault Trucks 5000020631 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco EUROTECH MP EUROTECH MP 10/1999 => - - Iveco EUROTRAKKER EUROTRAKKER 12/1992 => 10/2004 - - Iveco P/PA P/PA 12/1982 => 11/1993 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1983 => 11/1993 - - Iveco TRAKKER I TRAKKER I 09/2004 => - - Iveco TURBOCITY TURBOCITY 12/1990 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors