Einreihige Kegelrollenlager

30226U - NTN

30226U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser230 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
C - Breite des Außenrings34 mm
T - Gesamtbreite43,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring176 mm
a - Abstand Druckkegelspitze45,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
Masse7,05 kg
Referenz gemäß ISO355T4FB130
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl415 kN
C0 - Statische Tragzahl505 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung51,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR152 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR203 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR216 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR218 mm
Ca - Minimaler Abstand7 mm
Cb - Minimaler Abstand9,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image