• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30230U - NTN

30230U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
C - Breite des Außenrings38 mm
T - Gesamtbreite49 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring203,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze51,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
Masse11 kg
Referenz gemäß ISO355T4GB150
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl500 kN
C0 - Statische Tragzahl605 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung59 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR175 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR168 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR234 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR256 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR255 mm
Ca - Minimaler Abstand7 mm
Cb - Minimaler Abstand11 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image