Einreihige Kegelrollenlager

30238UUTG - NTN

30238UUTG

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
C - Breite des Außenrings46 mm
T - Gesamtbreite60 mm
a - Abstand Druckkegelspitze64 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse21,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl920 kN
C0 - Statische Tragzahl1000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung91,5 kN
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR293 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR322 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR320,5 mm
Ca - Minimaler Abstand9 mm
Cb - Minimaler Abstand14 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image