• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30303.A - SNR

30303.A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
C - Breite des Außenrings12 mm
T - Gesamtbreite15,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring31,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,13 kg
Referenz gemäß ISO355T2FB017
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl27,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,35 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.16
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,646 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,354 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,131 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,066 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,387 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR40 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR41,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR42 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand3,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image