• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30306A - SNR

30306A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
C - Breite des Außenrings16 mm
T - Gesamtbreite20,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,387 kg
Referenz gemäß ISO355T2FB030
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl64,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl63,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,8 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.05
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,604 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,396 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,713 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR40 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR38,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR66 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand4,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image