Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm C - Breite des Außenrings 18 mm T - Gesamtbreite 22,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 55,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,518 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB035
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 82,4 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 82,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,1 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.05 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,604 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,396 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,713 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,357 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 45 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 70 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 71,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 74 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors