• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30315DU - NTN

30315DU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
C - Breite des Außenrings26 mm
T - Gesamtbreite40 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring118,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze50 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse3,46 kg
Referenz gemäß ISO355T7GB075
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl238 kN
C0 - Statische Tragzahl256 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.83
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.73
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR91 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR127 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR148 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR151 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand14 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image