• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30319DU - NTN

30319DU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
C - Breite des Außenrings32 mm
T - Gesamtbreite49,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring146,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze62,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
Masse6,35 kg
Referenz gemäß ISO355T7GB095
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl330 kN
C0 - Statische Tragzahl355 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.83
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.73
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR114 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR154 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR186 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR187 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand17,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image