• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30321U - NTN

30321U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings49 mm
C - Breite des Außenrings41 mm
T - Gesamtbreite53,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze43,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse9,37 kg
Referenz gemäß ISO355T2GB105
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl485 kN
C0 - Statische Tragzahl535 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung56 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR123 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR132 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR211 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR209 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image