Einreihige Kegelrollenlager

31307A - SNR

31307A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
C - Breite des Außenrings15 mm
T - Gesamtbreite22,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,517 kg
Referenz gemäß ISO355T7FB035
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl77,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,4 kN
e - Koeffizient0.83
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.73
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,716 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,284 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,319 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,66 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR44 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR71,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR76,5 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand7,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image