• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

31309A - SNR

31309A

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
T - Gesamtbreite27,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,943 kg
Referenz gemäß ISO355T7FB045
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl105 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl114 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,9 kN
e - Koeffizient0.83
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.73
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,718 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,282 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,328 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,664 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR56 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR79 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR95 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand9 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image