Einreihige Kegelrollenlager

31315A - SNR

31315A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
C - Breite des Außenrings26 mm
T - Gesamtbreite40 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring117 mm
a - Abstand Druckkegelspitze49,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse3,38 kg
Referenz gemäß ISO355T7GB075
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl259 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung30,1 kN
e - Koeffizient0.83
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.73
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,732 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,268 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,389 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,695 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR91 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR127 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR148 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR151 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand14 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image