• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32004A - SNR

32004A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
C - Breite des Außenrings12 mm
T - Gesamtbreite15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring31,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Masse0,096 kg
Referenz gemäß ISO355T3CC020
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl28,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,45 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl18000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,762 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,238 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,118 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,059 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR25 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR36 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR39 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand3 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,6 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image