Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm C - Breite des Außenrings 14,5 mm T - Gesamtbreite 19 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 53,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,265 kg Referenz gemäß ISO355 T3CD040
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 53 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 65 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,9 kN e - Koeffizient 0.38 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.58 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,696 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,303 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,312 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,656 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 46 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 60 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 62,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 65 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors